17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SI ミニグラインダー SI-2050AG

SI ミニグラインダー

通常単価(税別)
27,274
税込単価
30,001
通常出荷日:5日目

【特長】・ペンシルタイプの超高回転モデルです。【用途】・金属の加工研磨。【商品仕様】・チャック内径(m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    20000
  • 排気
    後方
  • 全長
    113mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.09
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ディスクサイズ (mm)
    30
  • JANコード
    4571165780480
  • トラスココード
    580-4761
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • セット内容/付属品
    Φ30砥石×1個
  • 質量 (kg)
    0.23

型番:

SI-2050AG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2050AGの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
20000
排気
後方
全長
113mm
空気消費量(m³/min)
0.09
使用空気圧力(MPa)
0.6
ディスクサイズ(mm)
30
JANコード
4571165780480
トラスココード
580-4761
ホース取入口
Rc1/4
セット内容/付属品
Φ30砥石×1個
質量(kg)
0.23

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2050AG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,274
( 30,001 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンシルタイプの超高回転モデルです。
【用途】
・金属の加工研磨。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):3
・全長(mm):113
・空気消費量([[M3]]/min):0.09
・ホース取付口:Rc1/4
・ディスクサイズ(mm):30
・無負荷回転数(rpm):20000
・無負荷回転数(rpm):20000
・ディスクサイズ(mm):30
・ペンシル型アングルタイプ
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4571165780480
・トラスココード:580-4761
・質量:0.23kg
【セット内容/付属品】
・30φ砥石×1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI ミニグラインダーの型番SI-2050AGのページです。 型番SI-2050AGに関する仕様情報を記載しております。
SI ミニグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ミニグラインダー
SI ダイグラインダー(全長151mm)
SI ダイグラインダー(全長170mm)
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)
空研 アングルグラインダー4インチレバー式
空研 アングルグラインダー4インチグリップ式
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販空研空研
通常価格27,27413,42916,64832,79331,29631,296
通常出荷日5日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)200002500022000135001200012000
排気後方後方後方側方側方側方
全長113mm151mm170mm276mm226mm226mm
空気消費量(m³/min)0.090.210.330.540.540.54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト