17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SI-2024M

SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

通常単価(税別)
32,793
税込単価
36,072
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワーのシングルアクションタイプです。・低回転、高トルクタイプです。・小型軽量タイプです...

詳細を確認

    型番:

    SI-2024M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:SI-2024M>
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・無負荷回転数(min(の-1乗)):2600
    ・空気消費量((M3)/min):0.71
    ・ホース取付口:NPT1/4
    ・排気:後方
    ・全長(mm):193
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・パッドサイズ(mm):125

    SI-2024Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-2024M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,793
    ( 36,072 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイパワーのシングルアクションタイプです。
    ・低回転、高トルクタイプです。
    ・小型軽量タイプです。
    【用途】
    ・自動車板金の旧塗膜はがし。
    ・金属研磨、サビ落とし作業など。
    【商品仕様】
    ・オービットダイヤ(mm):-
    ・ペーパーサイズ(mm):125
    ・全長(mm):193
    ・空気消費量([[M3]]/min):0.21
    ・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):2600
    ・ホース取付口:Rc1/4
    ・排気:後方
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・無負荷回転数(rpm):2600
    ・無負荷回転数(rpm):2600
    ・使用ペーパー:マジックシートタイプ
    ・使用空気圧力:0.6MPa
    ・JANコード:4571165783405
    ・トラスココード:794-8417
    ・質量:1.04kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)の型番SI-2024Mのページです。 型番SI-2024Mに関する仕様情報を記載しております。
    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
    SP アングルサンダー/ポリッシャー
    SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
    SI 106パイ マジックパッド
    SI 125φマジックパッド 穴なし
    メーカー信濃機販信濃機販エス・ピー・エアー信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格32,79332,30329,0484,4853,5225,025
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト