17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI ダイグラインダー(全長151mm)

通常単価(税別)
13,429
税込単価
14,772
通常出荷日:1日目

【特長】・冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。・切削粉を飛ばさない後方排気で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 排気
    後方
  • 全長
    151mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.21
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • チャック内径 (mm)
    6
  • JANコード
    4571165784433
  • トラスココード
    827-9810
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 先端工具
    軸径6mm(砥石)
  • 質量 (kg)
    0.37

型番:

SI-2002EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2002EXの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
25000
排気
後方
全長
151mm
空気消費量(m³/min)
0.21
使用空気圧力(MPa)
0.6
チャック内径(mm)
6
JANコード
4571165784433
トラスココード
827-9810
ホース取入口
Rc1/4
先端工具
軸径6mm(砥石)
質量(kg)
0.37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2002EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,429
( 14,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。
・切削粉を飛ばさない後方排気です。
・回転調節内蔵式です。
【用途】
・金属加工バリ取り作業に。
【商品仕様】
・チャック内径(mm):6
・全長(mm):151
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):25000
・空気消費量([[M3]]/min):0.21
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・無負荷回転数(rpm):25000
・無負荷回転数(rpm):25000
・使用空気圧力:0.6MPa
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・排気方向:後方
・JANコード:4571165784433
・トラスココード:827-9810
・質量:370g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI ダイグラインダー(全長151mm)の型番SI-2002EXのページです。 型番SI-2002EXに関する仕様情報を記載しております。
SI ダイグラインダー(全長151mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI ダイグラインダー(全長151mm)
SI ダイグラインダー(全長170mm)
SI エアアングルグラインダー(全長276mm)
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
SI ミニグラインダー
不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販エス・ピー・エアー信濃機販不二空機
通常価格13,42916,64832,79320,11427,27457,915
通常出荷日1日目1日目6日目11日目5日目2日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)250002200013500200002000012000
排気後方後方側方後方後方側方
全長151mm170mm276mm160113mm585mm
空気消費量(m³/min)0.210.330.540.20.090.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト