17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

通常単価(税別)
21,515
税込単価
23,667
通常出荷日:1日目

【特長】・昇圧専用変圧器です。・出力電圧が入力電圧の15%UPと25%UPの2種類選択できます。・容量...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    2
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇圧専用
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    166
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4991945111103
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    818-6009
  • 一次電線仕様
    VCTF
  • 保護機能
    安全ブレーカー20A
  • 出力電流(A)1時間定格
    20
  • 出力電流(A)連続定格
    15
  • 入力/出力(V)
    100/115・125

型番:

SHU-20D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHU-20Dの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
2
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
昇圧専用
奥行(mm)
180
高さ(mm)
166
幅(mm)
200
JANコード
4991945111103
質量(g)
7000.0
トラスココード
818-6009
一次電線仕様
VCTF
保護機能
安全ブレーカー20A
出力電流(A)1時間定格
20
出力電流(A)連続定格
15
入力/出力(V)
100/115・125
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHU-20D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,515
( 23,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇圧専用変圧器です。
・出力電圧が入力電圧の15%UPと25%UPの2種類選択できます。
・容量オーバーの際のヒューズも交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器の型番SHU-20Dのページです。 型番SHU-20Dに関する仕様情報を記載しております。
トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器
トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器
トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)
トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造日動工業トラスコ中山
通常価格21,51522,22733,377 -39,42221,809 -28,629
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V---単相100Vその他
電線長さ(m)21.81.821.8-
電線太さ(mm2)23.53.53.52-
電線芯数(C)2333--
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト