17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

通常単価(税別)
170,830191,199
税込単価
187,913210,319
通常出荷日:5日目

【特長】・カーテン付です・耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です・衛生管理およびクリーンルーム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 奥行 (mm)
    460
  • 商品詳細
    ハンガーラック
  • 仕様
    本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア 0.2mm

ご注意

  • ハンガー別売
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

アズワン型番

カーテン

最小発注数量
1220
2200
556-6444
1220
24.6kg
1個
1520
1900
556-6452
1520
29.9kg
1個
1520
2200
556-6461
1520
21.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,830
( 187,913 )
5日目
191,199
( 210,319 )
5日目
179,591
( 197,550 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーテン付です
・耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です
・衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です
【用途】
・食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に

ご注意

  • ハンガー別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラック SHRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスハンガーラック SHRシリーズ
ステンレス ハンガーカート
ステンレスハンガーラック カーテン付
ステンレス ハンガーラック
ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)
ステンレスハンガーラック台付き
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンアズワントラスコ中山
通常価格170,830-56,870 -157,90893,387 -72,270 -88,704 -
通常出荷日5日目8日目4日目4日目26日目8日目〜
商品タイプ関連用品ハンガーハンガーハンガーハンガーハンガー
奥行(mm)460500460460400400
商品詳細ハンガーラックハンガーカートハンガーラックハンガーラック--
仕様本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア 0.2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト