17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

京町産業車輌 ステンレスリフト SHL350
  • 京町産業車輌 ステンレスリフト

京町産業車輌 ステンレスリフト

通常単価(税別)
618,181
税込単価
679,999
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレス材を使用しているのでクリーンルームなどの環境に最適。・世界唯一リンクチェーン方式を...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    350
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • トラスココード
    120-0440
  • 質量(g)
    83000.0
  • 材質1
    SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)
  • 全高(mm)
    1890
  • 全長(mm)
    980
  • 全幅(mm)
    690

型番:

SHL350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHL350の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
350
ハンドル
ジャバラ
トラスココード
120-0440
質量(g)
83000.0
材質1
SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)
全高(mm)
1890
全長(mm)
980
全幅(mm)
690
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHL350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618,181
( 679,999 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス材を使用しているのでクリーンルームなどの環境に最適。
・世界唯一リンクチェーン方式を採用。
・メンテナンスには最適。
【用途】
・製薬業界・IT関連業界

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

京町産業車輌 ステンレスリフトの型番SHL350のページです。 型番SHL350に関する仕様情報を記載しております。
京町産業車輌 ステンレスリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京町産業車輌 ステンレスリフト
KSK ステンレスリフト
ジブリフト(手巻式)
スーパーアシスト
ハンドリフト横反転
ステンレスリフト SHL100/300
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌
通常価格618,1811,314,418352,391430,113324,000 -386,509 -
通常出荷日14日目19日目8日目18日目13日目〜4日目〜
均等荷重(kg)350250150-30-
ハンドル
ジャバラ
トラスココード120-0440120-0441458-4295109-7441--
質量(g)83000.0103000.0250000.050000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト