17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスリフト SHL100/300
  • ステンレスリフト SHL100/300

ステンレスリフト SHL100/300

通常単価(税別)
386,509561,668
税込単価
425,160617,835
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・ステンレス材を使用しているのでクリーンルームなどの環境に最適。・世界唯一リンクチェーン方式を...

詳細を確認

ご注意

  • 商品に貼付されているラベルの型番と実際の型番が一致しない場合があります(例:ラベルの型番はHL100、実際の型番はSHL100)。HL100とSHL100の違いはキャスターのみで、実際の型番は、茶色のウレタンキャスターがSHL100、黒のゴムキャスターがHL100となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 車輪径(mm)前輪/後輪

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

トラスココード

質量(g)

材質1

車輪径(mm)前輪/後輪

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
100
126-3223
38000
SUS304 サンドショット仕上
φ100(ウレタン)/φ100(ウレタン)
880
460
1個
300
206-0008
70000
SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)
-
930
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386,509
( 425,160 )
4日目
561,668
( 617,835 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス材を使用しているのでクリーンルームなどの環境に最適。
・世界唯一リンクチェーン方式を採用。
・メンテナンスには最適。
【用途】
・製薬業界・IT関連業界

ご注意

  • 商品に貼付されているラベルの型番と実際の型番が一致しない場合があります(例:ラベルの型番はHL100、実際の型番はSHL100)。HL100とSHL100の違いはキャスターのみで、実際の型番は、茶色のウレタンキャスターがSHL100、黒のゴムキャスターがHL100となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスリフト SHL100/300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリフト SHL100/300
ジブリフト(手巻式)
KSK ステンレスリフト
京町産業車輌 ステンレスリフト
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト
電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌DANDYDANDY
通常価格386,509-352,3911,314,418618,181608,731 -835,694 -
通常出荷日4日目〜8日目19日目14日目1日目1日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター--テーブルリフト移動式リフター
ハンドル
ジャバラ
全高(mm)1650197019201890--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト