17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン ステンレスハンガークリップ付 SHG-4023C

キャニオン ステンレスハンガークリップ付

通常単価(税別)
3,328
税込単価
3,661
通常出荷日:4日目

【特長】・上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。・4mmワイヤ電解研磨仕上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンガー
  • 幅 (mm)
    395
  • 高さ (mm)
    230
  • トラスココード
    135-4719
  • 質量(g)
    250000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様
    4mmワイヤ電解研磨仕上げ

型番:

SHG-4023C
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHG-4023Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンガー
幅(mm)
395
高さ(mm)
230
トラスココード
135-4719
質量(g)
250000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
仕様
4mmワイヤ電解研磨仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHG-4023C
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,328
( 3,661 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。
・4mmワイヤ電解研磨仕上げです。
・耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
・衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
【用途】
・半導体組立工場
・食品工場
・研究所等
【商品仕様】
・材質:SUS304
・材質:SUS304
・幅×高さ(mm)395×230
・6mmワイヤ電解研磨仕上げ
・質量:250kg
【材質/仕上】
・ステンレスSUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャニオン ステンレスハンガークリップ付の型番SHG-4023Cのページです。 型番SHG-4023Cに関する仕様情報を記載しております。
キャニオン ステンレスハンガークリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニオン ステンレスハンガークリップ付
ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン
ステンレスハンガーラック カーテン付
キャニオン メイドワゴンB
アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付
D-1 ステンレス台車 キャニオン
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンアズワンキャニオン
通常価格3,328120,318 -157,908105,665164,470 -316,697
通常出荷日4日目10日目〜4日目5日目9日目6日目
商品タイプハンガーハンガーハンガー-ハンガー-
幅(mm)395-1220---
高さ(mm)230-1900---
トラスココード135-4719-458-2080---
質量(g)250000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト