17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KSK ステンレスリフト SHDD250
  • KSK ステンレスリフト

KSK ステンレスリフト

通常単価(税別)
1,314,4181,209,921
税込単価
1,445,8601,330,913
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ドラム缶を反転することができます。・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。【用途】...

詳細を確認
  • 均等荷重(kg)
    250
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • トラスココード
    120-0441
  • 質量(g)
    103000.0
  • 材質1
    SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)
  • ストローク(mm)
    0~1400(ドラム底面)
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    φ200(ウレタン)/φ150(ウレタン)
  • 全高(mm)
    1920
  • 全長(mm)
    1180
  • 全幅(mm)
    980
  • 昇降方式
    手巻式

型番:

SHDD250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHDD250の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
250
ハンドル
ジャバラ
トラスココード
120-0441
質量(g)
103000.0
材質1
SUS304酸洗程度仕上(ただし、一部部品は除く)
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
車輪径(mm)前輪/後輪
φ200(ウレタン)/φ150(ウレタン)
全高(mm)
1920
全長(mm)
1180
全幅(mm)
980
昇降方式
手巻式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHDD250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314,4181,209,921
( 1,330,913 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶を反転することができます。
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KSK ステンレスリフトの型番SHDD250のページです。 型番SHDD250に関する仕様情報を記載しております。
KSK ステンレスリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSK ステンレスリフト
京町産業車輌 ステンレスリフト
スーパーアシスト
ジブリフト(手巻式)
ハンドリフト横反転
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト
メーカー京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌京町産業車輌DANDY
通常価格1,314,418618,181430,113351,203324,000 -570,602 -
通常出荷日19日目14日目18日目8日目13日目〜1日目
均等荷重(kg)250350-150301000
ハンドル
ジャバラ
トラスココード120-0441120-0440109-7441458-4295--
質量(g)103000.083000.050000.0250000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト