ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

熱風機“ホットドライヤー”

熱風機“ホットドライヤー” SHD-40HB
  • 熱風機“ホットドライヤー”
通常単価(税別)
1,969,173
税込単価
2,166,090
通常出荷日:5日目

【特長】・火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。・空気を汚...

詳細を確認
  • (注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。 
  • (注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。
  • (注3)吐出口には無理な力を加えないでください。
  • (注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。 (注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。 (注3)吐出口には無理な力を加えないでください。
詳細を確認

型番:

SHD-40HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHD-40HBの仕様・寸法情報

電源(V)
三相200
温度範囲(℃)
常温~350℃
JANコード
4538634619528
トラスココード
817-9688
質量(g)
128000.0
材質1
本体:鉄
奥行(mm)
1146
吸入口径(mm)
148
高さ(mm)
695
騒音値(dB)
79/83(50Hz/60Hz)
吐出口径(mm)
148
幅(mm)
614
容量(kW)
40
消費電力(W)
41.5

型番リスト

表示件数
型番
SHD-40HB

温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

騒音値(dB)

幅(mm)

容量(kW)

消費電力(W)

最小発注数量
常温~350℃
4538634619528
817-9688
128000.0
1146
79/83(50Hz/60Hz)
614
40
41.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969,173
( 2,166,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。
・空気を汚さないクリーンな熱風です。
【用途】
・濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。
・魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。
【材質】
・本体:鉄

ご注意

  • (注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。 
  • (注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。
  • (注3)吐出口には無理な力を加えないでください。
  • (注1)電源コードの種類はご使用環境にあったものをご使用ください。また、延長される場合は、適正な断面積の電源コードをご使用ください。 (注2)爆発性、可燃性、腐食性ガスの加熱及びこれらの雰囲気では絶対に使用しないでください。 (注3)吐出口には無理な力を加えないでください。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風機“ホットドライヤー”の型番SHD-40HBのページです。 型番SHD-40HBに関する仕様情報を記載しております。
熱風機“ホットドライヤー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機“ホットドライヤー”
熱風機用リモコンボックス
工業用ドライヤー FV-300
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
ホットナイフ
メーカースイデンスイデン白光マツデン白光石崎電機製作所
通常価格1,969,17365,9115,734116,288 -10,4104,343
通常出荷日5日目5日目1日目1日目在庫品1日目1日目
電源(V)三相200-単相100AC100AC100AC100
材質1本体:鉄----
吸入口径(mm)148-----
高さ(mm)695125----
吐出口径(mm)148-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト