17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー ウレタンPRO
  • シャーピー ウレタンPRO

シャーピー ウレタンPRO

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:4日目

【特長】・四季に関係なく良好な作業性を有し、特に従来のウレタンと比較して低温時の硬化性が優れています・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    448.000
  • 材質1
    1成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~70
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
グレー
816-5952
4989097019033
1個
ホワイト
816-5953
4989097019231
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
4日目
680
( 748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四季に関係なく良好な作業性を有し、特に従来のウレタンと比較して低温時の硬化性が優れています
・硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています
・耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です
・ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です
・目地周辺への汚染がほとんどありません
・弾力性に富み、耐寒性に優れる
・硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです
【用途】
・プレハブジョイント部のシール
・パネルジョイント

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ウレタンPROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ウレタンPRO
シャーピー ホタルコーク
シャーピー シリコーンS
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャーピー ユセイP
“シャーピー ぺイントヘンセイ”
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格6806,316783 -819 -624945
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目1日目〜
質量(g)448.000337.000337.000530.000413.000448.000
材質11成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形油性コーキング材 皮膜形成型1成分形変成シリコーン系シーリング材
使用温度範囲(℃)-20~70-50~150-50~150-20~90-20~40-
容量(ml)320330330320330320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト