17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンS (パウチタイプ)

通常単価(税別)
753856
税込単価
828942
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・新開発SKパウチパックで使用後のゴミが従来の1/10になります・日本シーリング材工業会JSI...

詳細を確認
  • 質量(g)
    337.000
  • 材質1
    1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150
  • 容量(ml)
    330
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

材質2

防カビタイプ

最小発注数量
クリア
816-5948
4989097930925
1成分形脱オキシム型シリコーンシーラント
×
2個
グレー
816-5949
4989097930024
-
-
1個
ホワイト
816-5950
4989097930222
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
1日目
772
( 849 )
4日目
753
( 828 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発SKパウチパックで使用後のゴミが従来の1/10になります
・日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です
・作業性に優れた一成分系です
・使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です
・耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています
・硬化後の収縮がほとんどありません
【用途】
・ガラス・サッシ廻りの防水シール
・冷凍庫・船舶・車輌・ショーケース・コンテナなどの防水シール
・いろいろなすき間の補修・防水処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンS (パウチタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自動草刈り機の境界線補修用
4
満足度:4.0
境界ワイヤーをつぎ足す必要があった為、圧着後にエフコテープを巻いた上に塗布した。耐久性については今後の経過観察が必要。押...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンS (パウチタイプ)
シャーピー シリコーンS
シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャーピー ウレタンPRO
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格753-783 -821819 -680800
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目
質量(g)337.000337.000460.000530.000448.000290.000
材質11成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材
使用温度範囲(℃)-50~150-50~150-20~90-20~90-20~70-20~90
容量(ml)330330330320320200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト