ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー ペイントアクリル SHARPIE-PA-W
  • シャーピー ペイントアクリル

シャーピー ペイントアクリル

通常単価(税別)
472
税込単価
519
通常出荷日:4日目

【特長】・可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。・水性のため安全で...

詳細を確認
  • ホワイト
  • トラスココード
    816-5941
  • JANコード
    4989097050029
  • 質量(g)
    495.000
  • 材質1
    1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~50
  • 容量(ml)
    330

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

型番:

SHARPIE-PA-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHARPIE-PA-Wの仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
816-5941
JANコード
4989097050029
質量(g)
495.000
材質1
1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~50
容量(ml)
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHARPIE-PA-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
472
( 519 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。
・水性のため安全で、引火の危険はなく、使用が簡単です。
【用途】
・ALC板、PC板の目地、ひび割れ補修。
・塗装を前提とした外壁目地。

ご注意

  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。
  • 開封後は速やかに使い切ってください。
  • 材質によっては接着しない場合がありますので事前にご確認ください。 開封後は速やかに使い切ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ペイントアクリルの型番SHARPIE-PA-Wのページです。 型番SHARPIE-PA-Wに関する仕様情報を記載しております。
シャーピー ペイントアクリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ペイントアクリル
シャーピー ホタルコーク
シャーピー ユセイP
シャーピー 瓦止めボンド
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格4726,3166241,065800837
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ホワイトグレーその他グレーホワイト
トラスココード816-5941102-5064816-5942816-5933102-5063102-5067
JANコード498909705002949890970306634989097001014498909703099149890979410204989097941013
質量(g)495.000337.000413.000395.000290.000290.000
材質11成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形油性コーキング材 皮膜形成型1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト