17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーピー ヘンセイシリコーンM
  • シャーピー ヘンセイシリコーンM

シャーピー ヘンセイシリコーンM

通常単価(税別)
819821
税込単価
901903
通常出荷日:4日目

【特長】・変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です・目地周辺へ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~90
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • 塗料の種類によってはベタつきが発生します。
  • 塗料はシール硬化後1~7日の間に行ってください。
  • 塗料の種類によってはベタつきが発生します。 塗料はシール硬化後1~7日の間に行ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
グレー
816-5937
4989097040259
1個
ホワイト
816-5938
4989097040228
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
4日目
819
( 901 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です
・目地周辺への汚染がほとんどありません
・体積収縮がほとんどありません
・低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です
・耐水性はシリコーン系より劣ります
・イソシアネートフリーです
【用途】
・一般建築物の内外装目地の充てん
・各種板金(塩ビ鋼板・カラー鋼板)の接合部の防水シール
・モルタル・コンクリートの亀裂補修
・塗装の下地処理

ご注意

  • 塗料の種類によってはベタつきが発生します。
  • 塗料はシール硬化後1~7日の間に行ってください。
  • 塗料の種類によってはベタつきが発生します。 塗料はシール硬化後1~7日の間に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャーピー ヘンセイシリコーンMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ
シャーピー シリコーンS
シャーピー ホタルコーク
シャーピー ウレタンPRO
シャーピー ユセイP
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格819-821783 -6,316680624
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
質量(g)530.000460.000337.000337.000448.000413.000
材質11成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形ポリウレタン系シーリング材 湿気硬化型1成分形油性コーキング材 皮膜形成型
使用温度範囲(℃)-20~90-20~90-50~150-50~150-20~70-20~40
容量(ml)320330330330320330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト