ツール用品技術窓口

扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)

通常単価(税別)
30,789
税込単価
33,868
通常出荷日:8日目

【特長】・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。・自由に吹付方向を変えれます。・耐圧...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    400
  • トラスココード
    810-5281
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 重量 (g)
    1600.0
  • ノズルタイプ
    エアダスター
  • ノズル数
    3
  • 材質1
    フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム

ご注意

  • 霧状には吹けません。
  • 霧状には吹けません。

型番:

SHA3-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHA3-40の仕様・寸法情報

全長 (mm)
400
トラスココード
810-5281
使用流体
圧縮空気
重量(g)
1600.0
ノズルタイプ
エアダスター
ノズル数
3
材質1
フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHA3-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,789
( 33,868 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
・自由に吹付方向を変えれます。
・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
【用途】
・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。

ご注意

  • 霧状には吹けません。
  • 霧状には吹けません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)の型番SHA3-40のページです。 型番SHA3-40に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 クールダンボSHA3-40(空気用平吹き3軸 マグネット取付40cm付)
扶桑 クールダンボ SR3-40 空気用丸吹3軸40cm
扶桑 クールダンボSHA3-50(空気用平吹き3軸 マグネット取付50cm付)
扶桑 クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)
扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)
扶桑 クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格30,78930,78931,33230,78917,29636,494
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目
全長 (mm)400400500300500500
トラスココード810-5281810-5378810-5282810-5280810-5279810-5285
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
重量(g)1600.01600.01600.01600.01300.01900.0
ノズルタイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト