17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き

通常単価(税別)
9,23614,901
税込単価
10,16016,391

【特長】・空気用ワンタッチ磁石付ノズルです・自由に吹付方向を変えられます・耐圧...

詳細情報を確認する
  • 使用圧力 (MPa)
    0.7
  • ノズルタイプ
    エアダスター
  • 穴径(mm)
    φ3×1.0スリット
  • 吸着力(N)
    250
  • 材質1
    フレキシブルチューブ:SWM、SWC
  • 材質2
    内管:銅管
  • 材質3
    ノズル部他:黄銅クローム

ご注意

  • 霧状には吹けません。
  • 霧状には吹けません。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 全長 (mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    使用流体

    重量

    (g)

    付属品

    詳細タイプ

    ノズル数

    取込口

    特長

    用途

    詳細仕様

    仕様

    最小発注数量
    300
    4560118310881
    810-5275
    空気
    1000.0
    -
    -
    1本
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    400
    4560118310430
    117-4053
    空気
    1000.0
    強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)
    平吹き
    1本
    G1/4
    空気にも、液にも使えるワンタッチ磁石付ノズルです。切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    強力ダスター、冷却、乾燥、シャワー、工作液注下、洗浄、水膜、水切りに
    適応流体:空気
    耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ/最小曲R=40mm
    1個
    500
    4560118310898
    810-5276
    圧縮空気
    1000.0
    -
    -
    1本
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    400
    4560118310904
    810-5278
    圧縮空気
    1300.0
    -
    -
    2本
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,562
    ( 10,518 )
    1日目
    9,236
    ( 10,160 )
    1日目
    9,721
    ( 10,693 )
    1日目
    14,901
    ( 16,391 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空気用ワンタッチ磁石付ノズルです
    ・自由に吹付方向を変えられます
    ・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです
    【用途】
    ・強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)
    ・工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに

    ご注意

    • 霧状には吹けません。
    • 霧状には吹けません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ″クールダンボ″(ジャバラ管エアノズル)平吹き
    扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)
    扶桑 クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
    扶桑 クールダンボ SR3-30 空気用丸吹3軸30cm
    扶桑 クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm
    扶桑 クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm
    メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
    通常価格9,236-4,24117,29630,78936,49416,934
    通常出荷日1日目〜8日目1日目8日目8日目1日目
    使用圧力(MPa)0.7-----
    ノズルタイプエアダスター-エアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
    穴径(mm)φ3×1.0スリット-----
    吸着力(N)250-----
    材質1フレキシブルチューブ:SWM、SWC-フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クロームフレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クロームフレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クロームフレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
    よく一緒に購入される商品

    エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト