17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き) SH-549-13WBM
  • ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)

通常単価(税別)
15,207
税込単価
16,728
通常出荷日:7日目

【特長】・ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)です。・材質はステンレスです。

  • 商品タイプ
    バケツ
  • 容量 (L)
    10.0~19.9
  • 材質
    その他
  • 詳細容量 (L)
    12
  • JANコード
    4580128945644
  • トラスココード
    136-2127
  • 質量(g)
    1320.0
  • 材質1
    ステンレス
  • 高さ(mm)
    300
  • 直径(mm)
    310

型番:

SH-549-13WBM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-549-13WBMの仕様・寸法情報

商品タイプ
バケツ
容量(L)
10.0~19.9
材質
その他
詳細容量(L)
12
JANコード
4580128945644
トラスココード
136-2127
質量(g)
1320.0
材質1
ステンレス
高さ(mm)
300
直径(mm)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-549-13WBM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,207
( 16,728 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)です。
・材質はステンレスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)の型番SH-549-13WBMのページです。 型番SH-549-13WBMに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)
スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
スギコ 角型キッチンポット 180x180x180
スギコ 角型キッチンポット 120x120x120
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格15,20710,65013,414 -4,9665,3923,712
通常出荷日7日目9日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプバケツ-タンクタンクタンクタンク
容量(L)10.0~19.9-----
材質その他-SUS304その他その他その他
詳細容量(L)12-----
JANコード45801289456444580128945637-451526199525645152619952494515261995287
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト