17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムポンプ

ドラムポンプ

通常単価(税別)
45,20392,949特別価格
税込単価
49,723102,244特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・オイル用のサイホンタイプのポンプです【用途】・オイルの小分け作業に最適

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エア式
  • 最大使用圧力
    0.7MPa
  • 材質1
    スチール
  • 用途
    オイル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ポンプレシオ

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ポンプレシオ

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1×1
561
4945831002808
811-7246
2800
1個
3×1
680
4945831002822
811-7247
3500
1個
3×1
551
4945831004628
811-7248
4500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,20340,325
( 44,358 )
3日目
52,885
( 58,174 )
7日目
92,949
( 102,244 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル用のサイホンタイプのポンプです
【用途】
・オイルの小分け作業に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラムポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムポンプ
低粘度サプライポンプ(オイル用)
エアー式高粘度ポンプユニット
エアパワードポンプ(高粘度グリス用)
ポンプOPG
ポンプ(高粘度/低粘度用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格45,203-40,000 -624,842 -675,161 -382,039 -255,938 -
通常出荷日3日目〜1日目〜19日目5日目4日目〜4日目〜
商品タイプエア式エア式エア式エア式エア式-
最大使用圧力0.7MPa0.7MPa-0.7MPa-0.7MPa
材質1スチール-スチール-ステンレス-
用途オイルドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)グレースグリスや接着剤、パテなどの集中給脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング