ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用 SH4CLARX2-36IN

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

通常単価(税別)
119,657
税込単価
131,623
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・長さ(m):914・引張強度:30000・引張強度:30000・外貼り用・スコッチティン...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    100
  • 幅 (mm)
    914
  • 長さ (m)
    30
  • クリア
  • 単品/パック
    単品
  • JANコード
    4549395049561
  • トラスココード
    828-2607
  • 質量(g)
    3400.0
  • 引張強度
    30000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SH4CLARX2-36IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH4CLARX2-36INの仕様・寸法情報

厚み(μm)
100
幅(mm)
914
長さ(m)
30
クリア
単品/パック
単品
JANコード
4549395049561
トラスココード
828-2607
質量(g)
3400.0
引張強度
30000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH4CLARX2-36IN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,657
( 131,623 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ(m):914
・引張強度:30000
・引張強度:30000
・外貼り用
・スコッチティント透明飛散防止フィルム
・JANコード:4549395049561
・トラスココード:828-2607
・質量:3.4kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用の型番SH4CLARX2-36INのページです。 型番SH4CLARX2-36INに関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用
3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m
3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m
3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格119,657194,741269,717230,769449,854177,215
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
厚み(μm)100100203100203-
幅(mm)914152491410161524-
長さ(m)3030304530-
クリアクリア-クリア--
単品/パック単品単品単品単品単品-

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト