17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車 SH-4250D-UN

スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車

通常単価(税別)
30,991
税込単価
34,090
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・W×D×H(mm):514×514×128・スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車...

詳細を確認

型番:

SH-4250D-UN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-4250D-UNの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
ステンレス製
本体/オプション
本体
JANコード
4580128946306
質量(g)
3800.0
トラスココード
133-4177

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-4250D-UN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,991
( 34,090 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D×H(mm):514×514×128
・スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車
・JANコード:4580128946306
・トラスココード:133-4177
・質量:3.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車の型番SH-4250D-UNのページです。 型番SH-4250D-UNに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 大型深型角キッチンポット専用運搬台車
アルミ運搬車 イットン台車メッシュ囲い 専用メッシュ囲い
ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車
スチール製カゴ台車
カゴ台車 L
ハイテナー軽量型 (床板スチール製)
メーカーSUGICO長谷川工業花岡車輌ミスミ三商トラスコ中山
通常価格30,99149,913 -36,980 -25,544 -11,80039,770 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜5日目〜12日目8日目
商品タイプコンテナ台車-----
本体材質ステンレス製-----
本体/オプション本体-----
JANコード4580128946306-----
質量(g)3800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト