17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 大型深型角キッチンポット SH-4250D

スギコ 大型深型角キッチンポット

通常単価(税別)
125,975
税込単価
138,573
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・W×D×H(mm):500×500×500・スギコ 大型深型角キッチンポット・JANコー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 容量 (L)
    100~
  • 詳細容量 (L)
    約120
  • JANコード
    4580128946290
  • トラスココード
    133-4186
  • 質量(g)
    8400.0

型番:

SH-4250D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-4250Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
容量(L)
100~
詳細容量(L)
約120
JANコード
4580128946290
トラスココード
133-4186
質量(g)
8400.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-4250D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,975
( 138,573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D×H(mm):500×500×500
・スギコ 大型深型角キッチンポット
・JANコード:4580128946290
・トラスココード:133-4186
・質量:8.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 大型深型角キッチンポットの型番SH-4250Dのページです。 型番SH-4250Dに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 大型深型角キッチンポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 大型深型角キッチンポット
18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)
18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)
モリブデン鋼深型タンク
スギコ 角型キッチンポット 165x165x165
スギコ 角型キッチンポット 150x150x150
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格125,9752,193 -1,443 -4,989 -4,9664,429
通常出荷日4日目1日目〜7日目7日目7日目6日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
容量(L)100~-----
詳細容量(L)約120-----
JANコード4580128946290---45152619952564515261995263
トラスココード133-4186---136-2112136-2133
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト