17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート SH33F GREASE SH-33F-10
  • モリコート SH33F GREASE

モリコート SH33F GREASE

通常単価(税別)
29,608
税込単価
32,569
通常出荷日:11日目

【特長】・低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。【用途】・低温性に優れた柔らかい稠度...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • トラスココード
    128-6045
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
  • 容量(g)
    1000

型番:

SH-33F-10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-33F-10の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
トラスココード
128-6045
質量(g)
1200
材質1
主成分:メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
容量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-33F-10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,608
( 32,569 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリースです。
【用途】
・低温性に優れた柔らかい稠度の汎用シリコーングリース。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート SH33F GREASEの型番SH-33F-10のページです。 型番SH-33F-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート SH33F GREASEのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート SH33F GREASE
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
東レ BY28-026 1KG
HVG 高真空用グリース 白色
東レ ペルガンZスプレー 300ML
モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格29,6083,95828,73933,0584,55931,134
通常出荷日11日目1日目6日目1日目4日目6日目
種類容器入りスプレー
耐水性×-×-××
耐熱性××-××
耐食性×-×-××
耐アルカリ性×-×-××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト