17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX41 SH27DX41

トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX41

通常単価(税別)
19,794
税込単価
21,773
通常出荷日:7日目

口幅が41mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・スパナ型。・ソケットやリングヘッドが使...

詳細を確認

    ご注意

    • 型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。

    型番:

    SH27DX41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SH型 オープンヘッド SH27DX41の仕様

    SH27DX41の寸法図

    SH27DX41の寸法図

    • 口幅(W):41mm
    • 外幅寸法(C):98mm
    • 厚さ(t):22mm
    • 長さ(l1):125mm
    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    27Dのトルクレンチには27Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:27D
    • 許容トルク:750N・m

    SH27DX41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH27DX41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,794
    ( 21,773 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    口幅が41mmのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・質量:1,340g。
    ・注意:型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。

    ご注意

    • 型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX41の型番SH27DX41のページです。 型番SH27DX41に関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX41
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX50
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX46
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX34
    トーニチ SH型オープンヘッド SH27DX36
    SH型 オープンヘッド
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格19,79419,79420,03615,32317,0982,530 -
    通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト