ツール用品技術窓口

[概要]
| 適用挿入部サイズ | 型番 (本体×口幅W) | 許容トルク (N・m) | 寸法(mm) | 適用トルクレンチ | 質量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口幅(W) | 外幅寸法(C) | 厚さ(t) | 長さ(l1) | |||||
| 15D | SH15DX9/16 | 59 | 14.29 | 51 | 13 | 63 | CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S | 0.12 |

15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

●注意事項
東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。
「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。
インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・スパナ型。
・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

中村製作所
SCK形 スパナヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,650円~

東日製作所
HH型 ヘックスヘッド
4通常価格(税別):5,314円~

東日製作所
RH型リングヘッド
4.3通常価格(税別):2,590円~

東日製作所
AH2型 アジャスタブルヘッド
4通常価格(税別):14,580円~

TONE
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
0通常価格(税別):2,913円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,760円~

TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
4.6通常価格(税別):1,570円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~