17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SH型オープンヘッド(インチサイズ)

SH型オープンヘッド(インチサイズ)

通常単価(税別)
2,9704,070特別価格
税込単価
3,2674,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~11日目

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    SH15DX5/8インチサイズ(5/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12DX9/16インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH10DX7/16スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH15DX11/16インチサイズ(11/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12DX7/16インチサイズ(7/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12DX11/16インチサイズ(11/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH10DX9/16スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12DX3/8インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH10DX5/16スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。
    ・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    ・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。

    SH型 オープンヘッド SH15DX5/8の仕様

    SH15DX5/8の寸法図

    SH15DX5/8の寸法図

    • 口幅(W):15.88mm
    • 外幅寸法(C):51mm
    • 厚さ(t):13mm
    • 長さ(l1):63mm
    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:15D
    • 許容トルク:140N・m
    • 質量:0.19kg

    適用トルクレンチ

    • CTA100
    • CTB100
    • CL100N
    • CL50N
    • PCL100N
    • PCL50N
    • CL140N
    • YCL90N2
    • PCL140N
    • CSP100N
    • CSP50N
    • CSP140N
    • YCL140N2
    • CF100N
    • CEM100N3
    • CDB100N-S

    SH型 オープンヘッド SH12DX9/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    • 口幅(W):14.29mm
    • 外幅寸法(C):40mm
    • 厚さ(t):10mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:59N・m
    • 質量:0.1kg

    適用トルクレンチ

    • CTA50
    • CTB50
    • CL50N
    • YCL40N2
    • CEM50N3
    • CSP50N
    • YCL70N2
    • PCL50N
    • CF50N
    • CDB50N-S

    SH型 オープンヘッド SH10DX7/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    SH10DX7/16のサイズ

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:25N・m
    • 口幅(W):11.11mm
    • 外幅寸法(C):32mm
    • 厚さ(t):6.5mm
    • 長さ(l1):44mm

    SH型 オープンヘッド SH15DX11/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    • 口幅(W):17.46mm
    • 外幅寸法(C):51mm
    • 厚さ(t):13mm
    • 長さ(l1):63mm
    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:15D
    • 許容トルク:140N・m
    • 質量:0.19kg

    適用トルクレンチ

    • CTA100
    • CTB100
    • CL100N
    • YCL90N2・140N2
    • CEM100N3
    • CSP100N・140N
    • PCL100N・140N
    • CF100N
    • CDB100N-S

    SH型 オープンヘッド SH12DX7/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    • 口幅(W):11.11mm
    • 外幅寸法(C):31mm
    • 厚さ(t):6.5mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:20.5N・m
    • 質量:80g

    適用トルクレンチ

    • CTA50
    • CTB50
    • CL50N
    • YCL40N2
    • CEM50N3
    • CSP50N
    • YCL70N2
    • PCL50N
    • CF50N
    • CDB50N-S

    SH型 オープンヘッド SH12DX11/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    • 口幅(W):17.46mm
    • 外幅寸法(C):41mm
    • 厚さ(t):11mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:70N・m
    • 質量:0.13kg

    SH型 オープンヘッド SH10DX9/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    SH10DX9/16のサイズ

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:25N・m
    • 口幅(W):14.29mm
    • 外幅寸法(C):39mm
    • 厚さ(t):6.5mm
    • 長さ(l1):44mm

    SH型 オープンヘッド SH12DX3/8の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    • 口幅(W):9.53mm
    • 外幅寸法(C):24mm
    • 厚さ(t):5mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:12N・m
    • 質量:70g

    適用トルクレンチ

    • CTA50
    • CTB50
    • CL50N
    • YCL40N2
    • CEM50N3
    • CSP50N
    • YCL70N2
    • PCL50N
    • CF50N
    • CDB50N-S

    SH型 オープンヘッド SH10DX5/16の仕様

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    SH型 オープンヘッドの寸法図

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    SH10DX5/16のサイズ

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:20N・m
    • 口幅(W):7.94mm
    • 外幅寸法(C):28mm
    • 厚さ(t):6.5mm
    • 長さ(l1):44mm

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能。・航空機関連やアメリカ仕様の製品・設備のメンテナンス用にインチサイズになっている。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(3/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(7/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(9/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(11/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(5/8)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・インチサイズ(11/16)のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,970
    ( 3,267 )
    1日目
    2,970
    ( 3,267 )
    1日目
    2,970
    ( 3,267 )
    1日目
    3,410
    ( 3,751 )
    7日目
    3,410
    ( 3,751 )
    1日目
    3,410
    ( 3,751 )
    1日目
    3,7403,333
    ( 3,666 )
    11日目
    4,0703,638
    ( 4,002 )
    1日目
    4,070
    ( 4,477 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業可能
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SH型オープンヘッド(インチサイズ)
    SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ
    SH型 オープンヘッド
    SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8・SH19シリーズ
    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8
    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH8DX7/16
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格2,970-4,0702,530 -2,530 -2,9702,530
    通常出荷日1日目〜7日目〜1日目〜1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト