17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-N

SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-N

通常単価(税別)
10,71510,726
税込単価
11,78711,799
通常出荷日:7日目

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティン...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    SH12D-1X17Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-1X12Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-3X12Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-5X17Nノッチ付きのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12D-1X14Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-5X12Nノッチ付きのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12D-4X17Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12DX11N許容トルクが30N・mのノッチ付きヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・スパナ型。
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    SH12D-3X14Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-4X14Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    SH12D-4X12Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-1X17Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-1X17Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:50N・m
    • 外幅寸法(C):38mm
    • 厚さ(H):21mm
    • 厚さ(t):12mm
    • 厚さ(h):6mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.12kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-1X12Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-1X12Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:30N・m
    • 外幅寸法(C):32mm
    • 厚さ(H):21mm
    • 厚さ(t):12mm
    • 厚さ(h):6mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.12kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-3X12Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-3X12Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:30N・m
    • 外幅寸法(C):32mm
    • 厚さ(H):22.5mm
    • 厚さ(t):15mm
    • 厚さ(h):7.5mm
    • 長さ(l1):53mm

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-5X17Nの仕様

    SH12D-5X17Nの寸法図

    SH12D-5X17Nの寸法図

    • 外幅寸法(C):38mm
    • 厚さ(H):26mm
    • 厚さ(t):15mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:50N・m
    • 質量:0.13kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-1X14Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-1X14Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:40N・m
    • 外幅寸法(C):35mm
    • 厚さ(H):21mm
    • 厚さ(t):12mm
    • 厚さ(h):6mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.12kg

    SH-N型 ノッチ付オープンヘッド SH12D-5X12Nの仕様

    SH12D-5X12Nの寸法図

    SH12D-5X12Nの寸法図

    • 外幅寸法(C):32mm
    • 厚さ(H):26mm
    • 厚さ(t):15mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:30N・m
    • 質量:0.13kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-4X17Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-4X17Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:50N・m
    • 外幅寸法(C):38mm
    • 厚さ(H):20mm
    • 厚さ(t):10mm
    • 厚さ(h):5mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.11kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12DX11Nの仕様

    SH12D-5X17Nの寸法図

    SH12D-5X17Nの寸法図

    • 外幅寸法(C):30mm
    • 厚さ(t):7.5mm
    • 長さ(l1):53mm
    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 質量:90g

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-3X14Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-3X14Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:40N・m
    • 外幅寸法(C):35mm
    • 厚さ(H):22.5mm
    • 厚さ(t):15mm
    • 厚さ(h):7.5mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.13kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-4X14Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-4X14Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:40N・m
    • 外幅寸法(C):35mm
    • 厚さ(H):20mm
    • 厚さ(t):10mm
    • 厚さ(h):5mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.11kg

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH12D-4X12Nの仕様

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    12Dのトルクレンチには12Dの交換ヘッドが接続可能

    SH12D-4X12Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:12D
    • 許容トルク:30N・m
    • 外幅寸法(C):32mm
    • 厚さ(H):20mm
    • 厚さ(t):10mm
    • 厚さ(h):5mm
    • 長さ(l1):53mm
    • 重さ:0.11kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・ノッチ付きのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・ノッチ付きのヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    ・許容トルクが30N・mのノッチ付きヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・スパナ型。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適。・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,726
    ( 11,799 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目
    10,715
    ( 11,787 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能
    ・ラチェッティングで緩めてしまうことがない。特にブレーキフレアナットに最適
    ・ソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行える
    【用途】
    ・作業条件、環境で選べる交換ヘッド
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-N
    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-5X14N
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-3X17N
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N
    SH型 オープンヘッド
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格10,715-11,868 -10,71510,71511,8682,530 -
    通常出荷日7日目1日目〜7日目7日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト