17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N

通常単価(税別)
11,16811,868
税込単価
12,28513,055
通常出荷日:1日目~7日目

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティン...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・誤って緩めるてしまうということを減少する。
  • 仕様2
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・ブレーキフレアナットに最適。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。・狭い場所での作業に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

SH10D-5X10Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
・誤って緩めるてしまうということを減少する。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
【用途】
・ブレーキフレアナットに最適。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。
・狭い場所での作業に最適。
SH10D-4X10Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
・誤って緩めるてしまうということを減少する。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
【用途】
・ブレーキフレアナットに最適。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。
・狭い場所での作業に最適。
SH10D-3X10Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
・誤って緩めるてしまうということを減少する。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
【用途】
・ブレーキフレアナットに最適。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。
・狭い場所での作業に最適。
SH10D-9X10Nスパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
・誤って緩めるてしまうということを減少する。
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
【用途】
・ブレーキフレアナットに最適。
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。
・狭い場所での作業に最適。

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH10D-5X10Nの仕様

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド の寸法図

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

SH10D-5X10Nのサイズ

  • 適用挿入部サイズ:10D
  • 許容トルク:19N・m
  • 外幅寸法(C):24mm
  • 厚さ(H):24.5mm
  • 厚さ(t):15mm
  • 長さ(l1):44mm

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH10D-4X10Nの仕様

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

SH10D-4X10Nのサイズ

  • 適用挿入部サイズ:10D
  • 許容トルク:22.5N・m
  • 外幅寸法(C):24mm
  • 厚さ(H):17.75mm
  • 厚さ(t):10mm
  • 厚さ(h):5mm
  • 長さ(l1):44mm

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH10D-3X10Nの仕様

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

SH10D-3X10Nのサイズ

  • 適用挿入部サイズ:10D
  • 許容トルク:22.5N・m
  • 外幅寸法(C):24mm
  • 厚さ(H):20.25mm
  • 厚さ(t):15mm
  • 厚さ(h):7.5mm
  • 長さ(l1):44mm

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッド SH10D-9X10Nの仕様

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

SH10D-9X10Nのサイズ

  • 適用挿入部サイズ:10D
  • 許容トルク:22.5N・m
  • 外幅寸法(C):24mm
  • 厚さ(H):18.75mm
  • 厚さ(t):10mm
  • 厚さ(h):6mm
  • 長さ(l1):44mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,168
( 12,285 )
1日目
11,868
( 13,055 )
7日目
11,868
( 13,055 )
7日目
11,868
( 13,055 )
7日目

詳細情報

基本情報

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
【特長】
・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能
・誤って緩めるてしまうということを減少する
・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応
【用途】
・ブレーキフレアナットに最適
・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用
・狭い場所での作業に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
A
安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N
RH型リングヘッド(インチサイズ) RH8シリーズ
SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH15シリーズ
トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N
SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-N
トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-5X14N
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格11,168-4,712 -4,07011,86810,715 -11,183
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目〜7日目7日目7日目
仕様1・スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。・誤って緩めるてしまうということを減少する。・ヘッド交換式のリング型トルクレンチ用交換ヘッド。・インチサイズ。・ボルトとヘッドの中心軸が常に一定。・ボルト頭部から外れ難いので安全・正確な作業が行える。----
仕様2・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・ブレーキフレアナットに最適。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。・狭い場所での作業に最適。・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。・航空機関連やアメリカ仕様・設備のメンテナンスなどのために標準化。・型式末尾のX□□:適用ボルトの2面幅を示す。・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また、狭い場所での作業に最適。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト