17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N SH10D-1X10N

トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N

通常単価(税別)
11,868
税込単価
13,055
通常出荷日:7日目

スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。【特長】・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティン...

詳細を確認

    型番:

    SH10D-1X10N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの仕様

    SH10D-1X10Nの外観

    SH10D-1X10Nの外観

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    SH-N型 ノッチ付きオープンヘッドの寸法図

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    10Dのトルクレンチには10Dの交換ヘッドが接続可能

    SH10D-1X10Nのサイズ

    • 適用挿入部サイズ:10D
    • 許容トルク:22.5N・m
    • 外幅寸法(C):24mm
    • 厚さ(H):18.75mm
    • 厚さ(t):12mm
    • 厚さ(h):6mm
    • 長さ(l1):44mm

    SH10D-1X10Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH10D-1X10N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,868
    ( 13,055 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    スパナ型のヘッド交換式トルクレンチ用交換ヘッド。
    【特長】
    ・切り欠き(ノッチ)により素早いラチェッティング動作が可能。
    ・誤って緩めるてしまうということを減少する。
    ・300種類以上の豊富な標準交換ヘッドを用意し、あらゆる締め付け作業に対応。
    【用途】
    ・ブレーキフレアナットに最適。
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用。
    ・狭い場所での作業に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10Nの型番SH10D-1X10Nのページです。 型番SH10D-1X10Nに関する仕様情報を記載しております。
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q東日以外のトルクレンチで使用できますか?
    A
    安全面の保証ができません。交換ヘッドのご使用は必ず東日製トルクレンチと共にご使用ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-1X10N
    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH10D-N
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-5X14N
    トーニチ SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-3X17N
    SH-N型ノッチ付オープンヘッド SH12D-N
    トーニチ SH型オープンヘッド(インチサイズ) SH10DX3/8
    メーカー東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
    通常価格11,86811,868 -10,71510,71510,715 -2,970
    通常出荷日7日目1日目〜7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト