17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トヨトミ ステンレス製排気筒セット SH-106A

トヨトミ ステンレス製排気筒セット

通常単価(税別)
28,818
税込単価
31,700
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ステンレス製排気筒セット・JANコード:4963505424534・トラスココード:72...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ステンレス製排気筒セット
  • JANコード
    4963505424534
  • トラスココード
    722-4729
  • 質量(g)
    6500.0

型番:

SH-106A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-106Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ステンレス製排気筒セット
JANコード
4963505424534
トラスココード
722-4729
質量(g)
6500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-106A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,818
( 31,700 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製排気筒セット
・JANコード:4963505424534
・トラスココード:722-4729
・質量:6.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トヨトミ ステンレス製排気筒セットの型番SH-106Aのページです。 型番SH-106Aに関する仕様情報を記載しております。
トヨトミ ステンレス製排気筒セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨトミ ステンレス製排気筒セット
ダイケン 防油堤 スチール製 500型
ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)
屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
メーカートヨトミダイケンダイケンダイケンミヤサカ静岡製機
通常価格28,81890,4275,55032,69516,819288,114
通常出荷日6日目11日目4日目1日目1日目2日目
商品タイプその他--その他ヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
その他オプション-----
詳細タイプステンレス製排気筒セット-----
JANコード4963505424534-----
トラスココード722-4729-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト