17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

産廃標識 SH-101A

産廃標識

通常単価(税別)
561
税込単価
617
通常出荷日:4日目

【特長】・わかりやすく、現場に浸透したデザインです。【用途】・建設現場における副産物の分別に。

詳細を確認

型番:

SH-101A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-101Aの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン
取付仕様
穴4ヶ所・裏両面テープ
JANコード
4580284632402
トラスココード
134-6678
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
質量(g)
92.000

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-101A

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580284632402
134-6678
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わかりやすく、現場に浸透したデザインです。
【用途】
・建設現場における副産物の分別に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

産廃標識の型番SH-101Aのページです。 型番SH-101Aに関する仕様情報を記載しております。
産廃標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産廃標識
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「発電設備 高電圧」
標識 「受変電設備 高電圧」
標識 「危険 高電圧送電中」
短冊型マグネット
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格5617007007004481,167
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンゴムマグネット
取付仕様穴4ヶ所・裏両面テープ-----
横(mm)300300300300300120
厚さ(mm)111110.8
縦(mm)300450450450300360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト