17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
  • Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH-09G

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・石工作業全般・石割・はつり作業に最適です。
・グラスファイバー柄を使用していますので過酷な使用条件でも柄が折れにくく安全です。
【用途】
・建築工事全般。
【材質】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスファイバー

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
36
頭部(長さ)(mm)
95
全長(mm)
300
頭部材質
炭素鋼
柄材質
グラスファイバー
呼称
0.9kg
JANコード
4963360110511
トラスココード
808-0662
質量(g)
1100
材質2
柄:グラスファイバー
呼称(kg)
0.9
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト