17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンション式電動サドル (SGS型)
  • サスペンション式電動サドル (SGS型)

サスペンション式電動サドル (SGS型)

通常単価(税別)
356,283387,501
税込単価
391,911426,251
通常出荷日:7日目~18日目

【特長】・サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電...

詳細を確認
  • 最大車輪圧(kN)
    39.2
  • 車輪径(mm)
    98
  • 適用レール幅(mm)
    100、125、150、175

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

最大スパン(m)

最小発注数量
2
851-6090
153000.0
8
1個
3
851-6091
222000.0
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356,283
( 391,911 )
18日目
387,501
( 426,251 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サスペンション式電動サドル (SGS型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンション式電動サドル (SGS型)
サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)
サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)
トップランニング式電動サドル 高速型
オーバーヘッド形電動式サドル 低速
オーバーヘッド形電動式サドル 標準速
メーカー象印象印象印象印キトーキトー
通常価格356,283-304,377 -304,377 -150,000 -261,768 -292,050 -
通常出荷日7日目〜4日目4日目〜4日目8日目8日目
最大車輪圧(kN)39.2-----
車輪径(mm)98-----
適用レール幅(mm)100、125、150、175-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト