ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット

ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット SGCAP
  • ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット
通常単価(税別)
4,579
税込単価
5,037
通常出荷日:8日目

【特長】・SL、SG、STBタイプに取り付きます。・35°までの角度締めが可能です。・ツーピースの自在...

詳細を確認

型番:

SGCAP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGCAPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
トラスココード
853-4786
質量(g)
1390
材質1
スチール

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SGCAP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,579
( 5,037 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SL、SG、STBタイプに取り付きます。
・35°までの角度締めが可能です。
・ツーピースの自在構造になっているので、簡単に交換できます。
【用途】
・板金、溶接業
【商品仕様】
・対応クランプ:SL型、SG型、STB型
・ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット
・トラスココード:853-4786
・質量:1.39kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベッセイ クランプ部品 SGキャップセットの型番SGCAPのページです。 型番SGCAPに関する仕様情報を記載しております。
ベッセイ クランプ部品 SGキャップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット
クランプGU型
L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント
トグルクランプ 横押し型
溶接バイスセット
木工用クランプパッド
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格4,57911,0143,7686,91752,6712,463
通常出荷日8日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプパーツ本体パーツ本体本体パーツ
トラスココード853-4786396-1958324-9191853-4791104-5288397-4529
質量(g)13901700700200.010660150
材質1スチールスチール炭素工具鋼スチール鋳鉄樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト