17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

POP SGナット(鉄)M8、板厚4.5ミリ以上、SG8-45 (1000個入) SG8-45

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

POP SGナット(鉄)M8、板厚4.5ミリ以上、SG8-45 (1000個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SG8-45

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・SGナットは六角ボディーの一部を母材に沈みこませるためにナットの回転を阻止し首下の溝部へのメタルフローにより抜けを防止します。
・プレス圧入で強固な固着力が得られます。
・溶接ナットのようにスパッタ処理、防錆処理等の後処理が不要です。
・複数の下穴にSGナットをセットし、同時圧入可能です。
・専用治具を必要としません.
【用途】
・薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。
【商品仕様】
・加工物穴径(mm):11.0
・最小板厚(mm):4.5
・二面幅B(mm):12.0
・最小板厚(mm):4.5
・加工物穴径(mm):11.0
・呼び径:M8×1.25
・二面幅B(mm):12.0
・H1×H2(mm):5.0×3.0
・打ち込みナット(プレスによる圧入)
・JANコード:4536178143646
・トラスココード:810-9016
・質量:3.927kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:三価クロムメッキ仕上げ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト