17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mm SG4N-75X0.50
  • シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mm

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mm

通常単価(税別)
8,1207,732
税込単価
8,9328,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)...

詳細を確認
  • 最大使用荷重 (t)
    6.3
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×8~9

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番:

SG4N-75X0.50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG4N-75X0.50の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
6.3
全長(m)
0.5
トラスココード
817-0508
質量(g)
410.0
材質1
ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
75×8~9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG4N-75X0.50

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
817-0508
410.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1207,732
( 8,505 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mmの型番SG4N-75X0.50のページです。 型番SG4N-75X0.50に関する仕様情報を記載しております。
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mm
シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格8,1209,1056,923 -9,066 -3,000 -3,300 -
通常出荷日7日目9日目7日目7日目7日目〜7日目
最大使用荷重(t)6.38551.61.6
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルナイロンポリエステルナイロン
ベルト寸法(mm)幅×厚さ75×8~9100×8~975×8~975×8~925×8~925×8~9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト