17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅150mm
  • シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅150mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅150mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SG4N-150X0.75

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG SG4N(JIS4トウキュウ) エンドレス形 150mm幅×長さ0.75m
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
12.5
全長(m)
0.75
トラスココード
817-0393
質量(g)
1270.0
材質1
ポリエステル
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
150×10~11

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト