ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm SG4N-100X0.75
  • シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,105
税込単価
10,016

【特長】・JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3...

詳細情報を確認する
  • 最大使用荷重 (t)
    8
  • 材質1
    ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×8~9

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番:

SG4N-100X0.75
解除
    数量:

    SG4N-100X0.75の仕様・寸法情報

    最大使用荷重(t)
    8
    全長(m)
    0.75
    トラスココード
    817-0375
    質量(g)
    740.0
    材質1
    ポリエステル
    ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×8~9

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG4N-100X0.75

    全長

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    0.75
    817-0375
    740.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,105
    ( 10,016 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。
    ・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    ・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
    ・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    【用途】
    ・玉掛け用具
    【材質】
    ・ポリエステル

    ご注意

    • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
    • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mmの型番SG4N-100X0.75のページです。 型番SG4N-100X0.75に関する仕様情報を記載しております。
    シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅100mm
    シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅75mm
    ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm
    ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm
    ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm
    ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm
    メーカーシライシライシライシライシライシライ
    通常価格9,1058,1209,230 -11,513 -7,662 -3,000 -
    通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目7日目〜
    最大使用荷重(t)86.36.36.341.6
    材質1ポリエステルポリエステルポリエステルナイロンポリプロピレンポリエステル
    ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×8~975×8~9100×8~9100×8~9100×10~1125×8~9

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました