17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm
  • シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

通常単価(税別)
30,37732,296
税込単価
33,41535,526
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。・...

詳細を確認

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2
4902043811307
5330.0
1個
2.5
4902043811314
6370.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,377
( 33,415 )
9日目
32,296
( 35,526 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。
・白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG SG4E(JIS4トウキュウ) 両端アイ形 250mm幅×長さ10.0m
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅75mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm
ポリエステルスリング 両端アイ形 幅35mm
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格30,377-2,743 -1,378 -5,495 -5,472 -1,924 -
通常出荷日9日目〜7日目1日目〜7日目9日目7日目
商品タイプベルトスリング-----
最大使用荷重(t)10.0-----
ベルト幅(mm)250-----
ベルト厚み(mm)10~11-----
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト