17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

クランプ SG-M型

クランプ SG-M型
  • クランプ SG-M型
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,89631,897
税込単価
31,78635,087

【特長】・角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • ふところ(mm)
    120
  • 材質1
    炭素工具鋼
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    最大口開き

    (mm)

    全長

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    1250
    1380
    853-4784
    4008158007182
    4950.0
    5個
    1500
    1630
    853-4785
    -
    6650.0
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,896
    ( 31,786 )
    9日目
    31,897
    ( 35,087 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
    【用途】
    ・鉄鋼・建築・造船等重量物用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クランプ SG-M型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クランプ SG-M型
    クランプ STB-M型
    L型クランプ STBーM型
    L型クランプ GZ型
    L型クランプ SLM型
    L型クランプ LM型
    メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
    通常価格28,896-49,403 -24,703 -18,325 -17,184 -2,201 -
    通常出荷日8日目〜8日目1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    ふところ(mm)12017517512012050
    材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼冷間圧延鋼材

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト