17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ SG001
  • MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ

通常単価(税別)
1,522
税込単価
1,674
通常出荷日:4日目

【特長】・長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。・室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナー...

詳細を確認

型番:

SG001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG001の仕様・寸法情報

商品タイプ
クッションテープ
取付方法
貼付タイプ
材質
発泡ポリエチレン
その他
幅×長さ (mm)
20×3000
付属品
なし
色詳細
ライトベージュ
トラスココード
854-8038
JANコード
4560191705260
質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522
( 1,674 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。
・室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナーガード!
・もしものときに頼れるやわらかクッション!
【用途】
・危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
【商品仕様】
・縦×横×長さ(mm×mm×mm):約20×約20×約3000
・MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ
・JANコード:4560191705260
・トラスココード:854-8038
・質量:100g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュの型番SG001のページです。 型番SG001に関する仕様情報を記載しております。
MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ
MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー
MF ドアレバーカバー
MF コーナーキーパー
枠養生材UFOワイド ワイドタイプ
枠養生材UFO ラージタイプ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1,5221,6961051,1522,6315,712
通常出荷日4日目4日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプクッションテープコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッション-その他クッション
取付方法貼付タイプ貼付タイプ-貼付タイプ卷きタイプ卷きタイプ
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン-ポリエチレン(PE)
その他ライトグレーホワイトブルーオレンジ
幅×長さ (mm)20×300020×3000-100×2000-200~240×2000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト