17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):20 SFRHW150S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFRHW150S

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・業界トップクラスの低騒音です。
・小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
・高品質ステンレスとPPS素材採用により清潔です。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
・インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
・シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
【用途】
・家庭用ブースタ
・給湯加圧
・温水循環
・機械セット用
【商品仕様】
・モータ:DCBLモータ、単相100V、定格出力150W(温水時120W)
・液質:0~90℃、pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
・保護方法:電子サーマル、瞬時過電流保護
・トラスココード:804-9151
・質量:4kg
【材質/仕上】
・インペラPPS
・キャンド式シールレスポンプ
・インペラPPS
・ケーシング・フランジSCS13

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
804-9151
質量(g)
4000.0
材質1
インペラPPS
材質2
キャンド式シールレスポンプ
材質3
インペラPPS
材質4
ケーシング・フランジSCS13

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト