17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13 SFRH150S

川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13

通常単価(税別)
139,334
税込単価
153,267
通常出荷日:7日目

【特長】・業界トップクラスの低騒音です。・小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    12
  • 全揚程 (m)
    15
  • トラスココード
    804-9150
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    インペラ:PPS
  • 材質2
    ケーシング・フランジ:SCS13
  • 口径(mm)
    13
  • 出力(kW)
    0.15
  • 電源(V)
    単相100

型番:

SFRH150S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFRH150Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
12
全揚程(m)
15
トラスココード
804-9150
質量(g)
4000.0
材質1
インペラ:PPS
材質2
ケーシング・フランジ:SCS13
口径(mm)
13
出力(kW)
0.15
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFRH150S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,334
( 153,267 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラスの低騒音です。
・小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
・高品質ステンレスとPPS素材採用により清潔です。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
・インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
・シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
【用途】
・家庭用ブースタ
・給湯加圧
・温水循環
・機械セット用
【商品仕様】
・モータ:DCBLモータ、単相100V、定格出力150W(温水時120W)
・液質:0~90℃、pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
・保護方法:電子サーマル、瞬時過電流保護
・トラスココード:804-9150
・質量:4kg
【材質/仕上】
・インペラPPS
・キャンド式シールレスポンプ
・インペラPPS
・ケーシング・フランジSCS13

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13の型番SFRH150Sのページです。 型番SFRH150Sに関する仕様情報を記載しております。
川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川本 小型給湯補助加圧ポンプ(ベビースイート) 口径(mm):13
川本 小型補助加圧ポンプ(ベビースイート)
給湯ポンプ ソフトカワエース
浅井戸ポンプ ソフトカワエース
小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz
メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所寺田ポンプ製作所
通常価格139,334124,470106,549 -109,738 -171,833 -78,433 -
通常出荷日7日目6日目4日目〜1日目〜2日目〜7日目〜
商品タイプ電動式電動式----
吐出量(l/min)1218----
全揚程(m)1515----
トラスココード804-9150804-9152----
質量(g)4000.04000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト