ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5m

通常単価(税別)
2,715
税込単価
2,987
通常出荷日:4日目

【特長】・柔軟な電気絶縁性充填材です。・肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。・耐老化性に優れ、融...

詳細を確認
  • 流動性が高いため、Super33+ビニルテープ(品番:33 19X20)などを外側に巻いてください。

型番:

S/FIL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S/FILの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
3.18
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
1.5
伸び(%)
1000以上
ブラック系
単品/パック
単品
商品コード
スコッチフィル 電気絶縁パテ
JANコード
0054007417507
トラスココード
441-7097
色詳細
ブラック
商品タイプ
パテ
詳細タイプ
非粘着タイプ
材質1
基材:ブチルゴム
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
S/FIL
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715
( 2,987 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟な電気絶縁性充填材です。
・肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。
・耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
【用途】
・電線・ケーブル接続部などの空隙の充填用。
・接地線引きだし部分の防水。
・低圧接続部の絶縁防水。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):38
・長さ(m):1.5
・厚さ(mm):3.2
・非粘着タイプ
・連続使用温度:80℃
・絶縁破壊強度:22kV/mm
・ライナー付
・切断にはカッターが必要
・体積抵抗率(MΩ・m) 1×1012以上
・伸び(%) 1000
・JANコード:0054007417507
・トラスココード:441-7097
・質量:200g
【材質/仕上】
・基材:ブチルゴム

ご注意

  • 流動性が高いため、Super33+ビニルテープ(品番:33 19X20)などを外側に巻いてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5mの型番S/FILのページです。 型番S/FILに関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチフィル 電気絶縁パテ 38mmX1.5m
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
19mmx50m電気絶縁テープ
19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)
電気絶縁テープ(耐熱)
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7152,8103,5921,1101,910 -3,340 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)3.180.060.180.230.250.06
テープ幅(mm)3819191919-
テープ長さ(m)1.51050203020
伸び(%)1000以上35-202365
ブラック系ブラウン系イエロー系--ブラウン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト