17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

INAX シングルレバー混合水栓 SF-HE430S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

INAX シングルレバー混合水栓

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SF-HE430S

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・呼び径(mm):13
・取付穴径(mm):φ24±2(2ヶ所)
・吐水口長さ(mm):260
・湯水芯々(mm):203
・トラスココード:522-4799
・質量:0g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト