ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップカーシート

通常単価(税別)
4,937
税込単価
5,431
通常出荷日:5日目

【特長】・車両座席への汚れを防止するカバーです。・滑りにくいので、作業しやすいです。・薄いので廃棄時も...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    0.03
  • 幅(mm)
    1040
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    819-9562
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 火気厳禁。

型番:

SF-B312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-B312の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
1040
質量(g)
2500.0
トラスココード
819-9562
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-B312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,937
( 5,431 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両座席への汚れを防止するカバーです。
・滑りにくいので、作業しやすいです。
・薄いので廃棄時も嵩張らないです。
・使いやすいミシン目入りです。
・ロール状なので、扱いが楽です。
・紙に比べ軽量です。
【用途】
・座席の汚れ防止
・学習チェアのカバー

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップカーシートの型番SF-B312のページです。 型番SF-B312に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップカーシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップカーシート
ノンスリップシート
クラフト両面NSシート SF-B411
プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ
敷板 スーパージュライト
はがせるフェルト
メーカーもりや産業もりや産業もりや産業住化プラステッククボタケミックス(クボタシーアイ)和気産業
通常価格4,9376,33418,9781,22729,64520,693 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
厚さ(mm)0.030.040.143.5152
幅(mm)10401100----
質量(g)2500.05000.010000.0---
トラスココード819-9562819-9561259-9501---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト