17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップシート

通常単価(税別)
6,334
税込単価
6,967
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物の滑りを防止するシートです。・PE製で防水性があります。・薄いので廃棄時も嵩張らないです...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    0.04
  • 幅(mm)
    1100
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    819-9561
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 火気厳禁。

型番:

SF-B311
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-B311の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
1100
質量(g)
5000.0
トラスココード
819-9561
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-B311
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,334
( 6,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の滑りを防止するシートです。
・PE製で防水性があります。
・薄いので廃棄時も嵩張らないです。
・使いやすいミシン目入りです。
・ロール状なので、扱いが楽です。
・紙に比べ軽量です。
【用途】
・滑りやすい荷物(原料袋・一斗缶・反物・コンテナ等)のズレ防止
・積荷のホコリ除けカバー

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップシートの型番SF-B311のページです。 型番SF-B311に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップシート
ノンスリップカーシート
クラフト両面NSシート SF-B411
TRUSCO ノンスリップ養生シート グリーン 0.03mmX1mX100m
ゴムシートシート
養生シート 大地シート
メーカーもりや産業もりや産業もりや産業トラスコ中山和気産業エムエフ
通常価格6,3344,93718,9782,3571,1833,657
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.040.030.140.030.50.15
幅(mm)11001040----
質量(g)5000.02500.010000.0---
トラスココード819-9561819-9562259-9501---
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト