17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 ストック蓋 24用 SF-24

日東 ストック蓋 24用

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:7日目

【用途】・汎用容器(ST)用蓋【商品仕様】・適用容器種類:ST・適用容器サイズ:24・日東 ストック蓋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    SUS304
  • 高さ(mm)
    22
  • 内径(mm)
    257
  • JANコード
    4560132188916
  • 質量(g)
    450.0
  • トラスココード
    133-4537

型番:

SF-24
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
材質
SUS304
高さ(mm)
22
内径(mm)
257
JANコード
4560132188916
質量(g)
450.0
トラスココード
133-4537
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-24
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用容器(ST)用蓋
【商品仕様】
・適用容器種類:ST
・適用容器サイズ:24
・日東 ストック蓋 24用
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東 ストック蓋 24用の型番SF-24のページです。 型番SF-24に関する仕様情報を記載しております。
日東 ストック蓋 24用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 ストック蓋 24用
日東 ヒラ蓋 30用
日東 ヒラ蓋 27用
日東 ヒラ蓋 565用
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L
ステンレスタンクコーティング密閉容器
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格3,6933,6933,47611,32830,87173,337
通常出荷日7日目7日目8日目12日目7日目10日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品密閉タンク密閉タンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
高さ(mm)22252225247-
内径(mm)257320286600240-
JANコード45601321889164560132189036456013218902945601321890984560132185113-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト