ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

通常単価(税別)
17,612
税込単価
19,373
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルム「セイデンF」と同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより...

詳細を確認

型番:

SF100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SF100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,612
( 19,373 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム「セイデンF」と同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
【用途】
・フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。
・補修テープとしても。
【商品仕様】
・相手方フイルム:セイデンF
・幅(mm)×巻(m):100×50
・切断にはカッターが必要
・セパレーター付
・トラスココード:849-9861
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50mの型番SF100のページです。 型番SF100に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
間仕切り・養生フイルム用テープ ビニテープ
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
帯電防止性 ビニテープ
帯電防止窓用フイルム ビニラス
導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスベッセル
通常価格17,6128,650 -36,941 -4,452 -35,647 -33,290 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目2日目〜2日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト