ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルシェルフワードローブ SEW-913E
  • メタルシェルフワードローブ

メタルシェルフワードローブ

  • 奥行 (mm)
    460
  • 高さ (mm)
    1785
  • 材質
    金属
  • JANコード
    4967576154321
  • トラスココード
    828-8231
  • 質量(g)
    10800.000
  • 材質1
    棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)●棚板固定部品:ABS樹脂●アジャスター:スチール、ナイロン樹脂

型番:

SEW-913E
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    SEW-913Eの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    460
    高さ(mm)
    1785
    材質
    金属
    JANコード
    4967576154321
    トラスココード
    828-8231
    質量(g)
    10800.000
    材質1
    棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)●棚板固定部品:ABS樹脂●アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEW-913E
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,675
    ( 9,543 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合います。
    ・アイリスオーヤマの別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックを作ることができます。
    ・棚の位置は、収納物に合わせて自由に変えることができます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルシェルフワードローブの型番SEW-913Eのページです。 型番SEW-913Eに関する仕様情報を記載しております。
    メタルシェルフワードローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルシェルフワードローブ
    スリムチェスト NSSシリーズ
    2口IHクッキングヒーター用スタンド
    収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
    IRIS クローゼットキャリー (1個入)
    キャリーストッカー (1個入)
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格8,6754,9012,8942,4091,1781,365
    通常出荷日9日目1日目6日目1日目1日目1日目
    奥行(mm)460380360720530740
    高さ(mm)1785590120330170170
    材質金属プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
    JANコード496757615432149675764846334905009952878490500943714649675761688164967576168823
    トラスココード828-8231257-3430828-8062475-0209818-3558818-3559
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました