17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天板幅広アルミ踏台 SEW型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天板幅広アルミ踏台 SEW型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SEW-6

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はSEW-6Aです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・安心感抜群の天板幅広タイプです。
【用途】
・室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968757324069
トラスココード
851-5104
質量(g)
2100.0
材質1
主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト